chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSSW-D9W/T451-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
PROFIBUS Cable PUR Cable Jacket
RSSW-D9W/T451-2M
ID de la commande 6915923
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSW-D9W/T451-2M
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
8.2
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Caractéristiques principales
Matériel de ligne
PUR
Groupe de prix
K1
Prix de liste
187,26 €
Total de l'article
187,26 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support