chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSM5701-1M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PUR, Thin
RSM5701-1M
ID de la commande 6931800
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
anthracite
Diamètre du câble (mm)
6.7
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
5
Longueur de câble (m)
1
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
300
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM5701-1M
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
37,52 €
Total de l'article
37,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support