chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSM-WKM5723-2.8M/S3078/CS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen) Extension Cable
RSM-WKM5723-2.8M/S3078/CS
ID de la commande 6932531
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
8.38
Homologations
CSA, UL
Intensité maximale admissible (A)
7
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.52
Tension nominale (V)
300
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
158,61 €
Total de l'article
158,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM-WKM5723-2.8M/S3078/CS
Contacter le service de Support