chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RJ45S-FKSD-8414-7.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
RJ45S-FKSD-8414-7.5M
ID de la commande 6934095
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
7.4
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
7.5
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.22
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension nominale (V)
48
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RJ45S-FKSD-8414-7.5M
Longueur de câble (m)
7.5
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
78,54 €
Total de l'article
78,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support