chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKSWS4.5[5]-2RSSWS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteur à deux voies raccord en T Profibus, entièrement blindé, 12 MBit/s
RKSWS4.5[5]-2RSSWS
ID de la commande 6934899
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
connecteur mâle, connecteur mâle - connecteur femelle, M12 x 1, Codage B
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Codage B
Intensité maximale admissible (A)
0.4
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Tension nominale (V)
48
Type d'accessoire
Répartiteur en T
Type d'appareil
Répartiteur en T
Version
Répartiteur en T
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKSWS4.5[5]-2RSSWS
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
85,41 €
Total de l'article
85,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support