chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BKWM19-E01-2/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur, de capteur et d'alimentation, PVC Câble de raccordement
BKWM19-E01-2/TEL
ID de la commande 6935127
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connecteur A
Femelle, M16 x 0,75, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
7.9
Intensité maximale admissible (A)
3
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
19
Section du conducteur (mm²)
0.52
Tension nominale (V)
300
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
BKWM19-E01-2/TEL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
105,20 €
Total de l'article
105,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support