chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
RSV-RKCV5703-5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Câble de raccordement
RSV-RKCV5703-5M
ID de la commande 6935941
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
acier inoxydable
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSV-RKCV5703-5M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
41,95 €
Total de l'article
41,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support