chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKS-8442-11.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power par Ethernet
RKS-8442-11.5M
ID de la commande 6936560
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
VARAN/Euromap 75
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
7.4
Homologations
Câble UL type 20549
Intensité maximale admissible (A)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.2
Tension nominale (V)
48
Caractéristiques principales
Matériel de ligne
TPU
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKS-8442-11.5M
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
126,39 €
Total de l'article
126,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support