chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WSC-RKC5701-6M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PUR, Thin
WSC-RKC5701-6M
ID de la commande 6936578
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, version coudée
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
anthracite
Diamètre du câble (mm)
6.7
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
6
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
60
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
6
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WSC-RKC5701-6M
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
66,71 €
Total de l'article
66,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support