chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RS4.5T-2/S2503 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'extension économique pour RFID Câble de raccordement
RS4.5T-2/S2503
ID de la commande 7030688
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
RFID
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
6.9
Homologations
Câble UL type 20549
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PUR
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
30
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RS4.5T-2/S2503
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
44,22 €
Total de l'article
44,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support