chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKCV-FBY48BK-2.5M/5D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câbles de bus de terrain pour les systèmes de bus de terrain selon la norme IEC 61158-2, à quatre pô
WKCV-FBY48BK-2.5M/5D
ID de la commande 8900161
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
8
Longueur de câble (m)
2.5
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
PROFIBUS-PA
Section du conducteur (mm²)
0.8
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-5
Tension nominale (V)
300
Type d'appareil
Câble confectionné
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2.5
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
29,82 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKCV-FBY48BK-2.5M/5D
Total de l'article
29,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support