chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
CKWM 19-19-2/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and sensor cable Connection Cable
CKWM 19-19-2/S90
ID de la commande U-00658
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M23 x 1, Coudé
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
10.4
Homologations
CSA, UL
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
19
Section du conducteur (mm²)
0.32
Tension nominale (V)
150
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
TPU
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
CKWM 19-19-2/S90
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
178,94 €
Total de l'article
178,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support