chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSE 4.4T-0.5/S600 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable CPE-Kabelmantel
RSE 4.4T-0.5/S600
ID de la commande U-01416
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
CPE
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSE 4.4T-0.5/S600
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.5
Matériel de ligne
CPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
51,36 €
Total de l'article
51,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support