chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CKWM 19-19-1.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ligne de détecteur industrielle Câble de raccordement
CKWM 19-19-1.5
ID de la commande U-01711
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M23 x 1, Coudé
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
1.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
19
Tension nominale (V)
150
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
CKWM 19-19-1.5
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1.5
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
158,50 €
Total de l'article
158,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support