chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BKWM 14-002-15 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle gaine de câble TPU
BKWM 14-002-15
ID de la commande U-02360
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M16 x 0,75, Coudé
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
3
Longueur de câble (m)
15
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
14
Tension nominale (V)
30
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
BKWM 14-002-15
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
316,03 €
Total de l'article
316,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support