chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RJ45S RJ45S 841-2.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Ethernet Cable Extension Cable
RJ45S RJ45S 841-2.5M
ID de la commande U-03401
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RJ45S RJ45S 841-2.5M
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Blindage global
Feuille, Ganse
Caractéristiques particulières
Blindé
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
TEAL
Diamètre du câble (mm)
7.65
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UKCA
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
2.5
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2.5
Matériel de ligne
TPE
Groupe de prix
D1
Prix de liste
57,52 €
Total de l'article
57,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support