chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSC RKC 572-3.2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Câble de raccordement
RSC RKC 572-3.2M
ID de la commande U-04633
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Blindage global
Conduite, Feuille
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
7.24
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
3.2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3.2
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC RKC 572-3.2M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
58,38 €
Total de l'article
58,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support