chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
person
Login
RSC RKC 5725-3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PUR
RSC RKC 5725-3M
ID de la commande U-06187
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé, Câble sans halogène
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
6.9
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.25
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC RKC 5725-3M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
71,14 €
Total de l'article
71,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support