chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSC WKC 577-4.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PVC, Thin
RSC WKC 577-4.5M
ID de la commande U-06936
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
8.4
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
4.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.32
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC WKC 577-4.5M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
4.5
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
133,64 €
Total de l'article
133,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support