chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RK 4.4T-1.3/S101 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cable, TPE Connection Cable
RK 4.4T-1.3/S101
ID de la commande U-09086
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Circuit en C, High Flex
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Couleur de câble
gris
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1.3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RK 4.4T-1.3/S101
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1.3
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
36,76 €
Total de l'article
36,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support