chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BSM BKM 34-198-2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle Gaine de câble TPE
BSM BKM 34-198-2
ID de la commande U-09374
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, M16 x 0,75, Droit
Connecteur B
Femelle, M16 x 0,75, Droit
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
15
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
3
Nombre de pôles
3
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
BSM BKM 34-198-2
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
125,20 €
Total de l'article
125,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support