chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WRJ45ES 841-0.3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble Ethernet industriel Anschluss Kabelsatz
WRJ45ES 841-0.3M
ID de la commande U-12369
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Coudé
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
7.7
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.21
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
60
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WRJ45ES 841-0.3M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
32,11 €
Total de l'article
32,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support