chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSSW RKSW 4511-0.8M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble BUS Profibus-DP Gaine de protection PVC
RSSW RKSW 4511-0.8M
ID de la commande U-16940
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage B
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage B
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
8.5
Homologations
CSA, UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.8
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Section du conducteur (mm²)
0.34
Tension nominale (V)
300
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSW RKSW 4511-0.8M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.8
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
67,25 €
Total de l'article
67,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support