chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSM RKM 126-1.5M/S101 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cable Verbindungsleitung
RSM RKM 126-1.5M/S101
ID de la commande U-17050
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Circuit en C, High Flex
Connecteur A
Connecteur mâle, 1 1/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 1 1/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
13.72
Homologations
CE, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
7
Longueur de câble (m)
1.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
12
Nombre de pôles
12
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1.5
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
193,53 €
home
Turck-Shop
Others
RSM RKM 126-1.5M/S101
Total de l'article
193,53 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support