chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RYM RKM 46-2M/S101/CS11786 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
PUR cable jacket
RYM RKM 46-2M/S101/CS11786
ID de la commande U-17326
En stock
Total de l'article
106,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RYM RKM 46-2M/S101/CS11786
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Câble High Flex/C-Track
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
7.24
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
TPE
Groupe de prix
K1
Prix de liste
106,93 €
Contacter le service de Support