chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
E-RKC 8T-264-2-RSC 8T | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ensemble de câbles pour actionneurs et capteurs Rallonge
E-RKC 8T-264-2-RSC 8T
ID de la commande U-22460
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Section du conducteur (mm²)
0.2
Tension nominale (V)
60
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
E-RKC 8T-264-2-RSC 8T
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
85,20 €
Total de l'article
85,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support