chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSCV RKCV 5725-5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PUR
RSCV RKCV 5725-5M
ID de la commande U-25755
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé, Câble sans halogène
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
6.9
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériau écrou/vis de serrage B
acier inoxydable
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.25
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSCV RKCV 5725-5M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
162,61 €
Total de l'article
162,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support