chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKSW RKSW 577-1M/C1290 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PVC, Thin
RKSW RKSW 577-1M/C1290
ID de la commande U-26791
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage B
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage B
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
8.4
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.32
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKSW RKSW 577-1M/C1290
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
52,11 €
Total de l'article
52,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support