chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKV 490-60M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câbles de bus de terrain pour les systèmes de bus de terrain Câble de raccordement
RKV 490-60M
ID de la commande U-27378
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Couleur de câble
Jaune
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
60
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
FOUNDATION Fieldbus
Section du conducteur (mm²)
0.8
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension nominale (V)
300
Type d'appareil
Câble confectionné
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKV 490-60M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
60
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
542,94 €
Total de l'article
542,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support