chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSM RKM 36-8M/S1587 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cable Verbindungsleitung
RSM RKM 36-8M/S1587
ID de la commande U-27734
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Câble Weldlife, Résistance aux perles de soudure
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
10.01
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
8
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
3
Nombre de pôles
3
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
8
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM RKM 36-8M/S1587
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
103,36 €
Total de l'article
103,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support