chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSM WKM 55-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle Verbindungsleitung Kabelsatz
RSM WKM 55-2M
ID de la commande U-28119
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, Équerre droite
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM WKM 55-2M
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
58,71 €
Total de l'article
58,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support