chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSV RKV 493O-1.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câbles de bus de terrain pour les systèmes de bus de terrain Rallonge
RSV RKV 493O-1.5M
ID de la commande U-28468
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
ORANGE
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
1.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
acier inoxydable
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
FOUNDATION Fieldbus
Section du conducteur (mm²)
0.8
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
300
Type d'appareil
Câble confectionné
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1.5
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
106,85 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSV RKV 493O-1.5M
Total de l'article
106,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support