chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WSV 493O-10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câbles de bus de terrain pour les systèmes de bus de terrain Câble de raccordement
WSV 493O-10M
ID de la commande U-29392
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
ORANGE
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
FOUNDATION Fieldbus
Section du conducteur (mm²)
0.8
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
300
Type d'appareil
Câble confectionné
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WSV 493O-10M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
104,43 €
Total de l'article
104,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support