chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WSSD RJ45S 441-10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
WSSD RJ45S 441-10M
ID de la commande U-29488
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, version coudée, Codage D
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
6.7
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.21
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WSSD RJ45S 441-10M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
101,52 €
Total de l'article
101,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support