chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSM RKM 46-30M/S1587 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PVC
RSM RKM 46-30M/S1587
ID de la commande U-29759
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Caractéristiques particulières
Câble Weldlife, Résistance aux perles de soudure
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
10.8
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
30
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
30
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM RKM 46-30M/S1587
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
573,04 €
Total de l'article
573,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support