chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKV 482BA-15M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câbles de bus de terrain pour les systèmes de bus de terrain Câble de raccordement
RKV 482BA-15M
ID de la commande U-31099
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé, Câble blindé
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Couleur de câble
Bleu
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
15
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
PROFIBUS-PA
Section du conducteur (mm²)
0.8
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-5
Tension nominale (V)
300
Type d'appareil
Câble confectionné
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKV 482BA-15M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
429,93 €
Total de l'article
429,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support