chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKM 34-4M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ligne de détecteur industrielle Gaine de câble TPE
RKM 34-4M
ID de la commande U-32463
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
14.22
Homologations
CE, RoHS, UKCA, UL 2237
Intensité maximale admissible (A)
21
Longueur de câble (m)
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
3
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
4
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKM 34-4M
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
77,63 €
Total de l'article
77,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support