chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BSM BKM 8-087-30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ensemble de câbles pour actionneurs et capteurs Rallonge
BSM BKM 8-087-30
ID de la commande U-32650
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M16 x 0,75, Droit
Connecteur B
Femelle, M16 x 0,75, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
7
Longueur de câble (m)
30
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Tension nominale (V)
125
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
BSM BKM 8-087-30
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
30
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
319,17 €
Total de l'article
319,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support