chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC 4.4T-6-RSC 4.4T/S3060 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, TPE Extension Cable
RKC 4.4T-6-RSC 4.4T/S3060
ID de la commande U-35158
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Câble Weldlife, Résistance aux perles de soudure
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
6.86
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
6
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
6
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC 4.4T-6-RSC 4.4T/S3060
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
83,47 €
Total de l'article
83,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support