chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
chevron_left
Menu
RSM RKM 126-10M/S3059 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ligne de détecteur industrielle Gaine de câble TPE
RSM RKM 126-10M/S3059
ID de la commande U-35632
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Câble Weldlife, Résistance aux perles de soudure
Connecteur A
Connecteur mâle, 1 1/8"-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 1 1/8"-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
14.61
Homologations
Liste UL, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
7
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
12
Nombre de pôles
12
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM RKM 126-10M/S3059
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
372,91 €
Total de l'article
372,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support