chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
RSCD RJ45 4410-6M
ID de la commande U-37709
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSCD RJ45 4410-6M
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé, Câble sans halogène
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
TEAL
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
6
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
6
Matériel de ligne
TPU
Groupe de prix
D1
Prix de liste
148,34 €
Total de l'article
148,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support