chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
CSWM 12-7-8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ensemble de câbles pour actionneurs et capteurs Câble de raccordement
CSWM 12-7-8
ID de la commande U-38410
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M23 x 1, Coudé
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
6
Longueur de câble (m)
8
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
12
Tension nominale (V)
300
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
CSWM 12-7-8
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
8
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
114,93 €
Total de l'article
114,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support