chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WD-WKCV 4.4T-10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle gaine de câble TPU
WD-WKCV 4.4T-10
ID de la commande U-38908
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Environnements de lavage (agroalimentaire)
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Coudé, Codage A
Couleur de câble
Blanc
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériel de ligne
TPV
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
TPV
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Coudé, Codage A
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
90,28 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WD-WKCV 4.4T-10
Total de l'article
90,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support