chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSC RJ45S 5733-0.3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Rallonge
RSC RJ45S 5733-0.3M
ID de la commande U-39206
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
TEAL
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Tension nominale (V)
60
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC RJ45S 5733-0.3M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
55,47 €
Total de l'article
55,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support