chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
GKDA 44-3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle Gaine de câble TPE
GKDA 44-3M
ID de la commande U-40367
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Femelle, 1 3/8″ -16 ONU, Droit
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
23
Longueur de câble (m)
3
Matériau écrou/vis de serrage A
aluminium
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
GKDA 44-3M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
151,80 €
Total de l'article
151,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support