chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RJ45S RJ45S 423-0.3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble PROFINET Verbindungsleitung
RJ45S RJ45S 423-0.3M
ID de la commande U-40665
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Blindage global
Feuille, Ganse
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
7.87
Homologations
CE, RoHS, UKCA
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
PROFINET
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RJ45S RJ45S 423-0.3M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
38,27 €
Total de l'article
38,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support