chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKV 46-10M/S600 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle Gaine de câble TPE
RKV 46-10M/S600
ID de la commande U-42046
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériel de ligne
CPE
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKV 46-10M/S600
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
CPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
182,61 €
Total de l'article
182,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support