chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSC 8T-15/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle gaine de câble PUR
RSC 8T-15/S90
ID de la commande U-42534
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Couleur de câble
gris
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
15
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
8
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC 8T-15/S90
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
226,08 €
Total de l'article
226,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support