chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WD-WKCV 8T-10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable Polypropylene cable jacket
WD-WKCV 8T-10
ID de la commande U-44263
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Environnements de lavage (agroalimentaire)
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Coudé, Codage A
Couleur de câble
Blanc
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériel de ligne
TPV
Nombre de pôles
8
Tension nominale (V)
75
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WD-WKCV 8T-10
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
TPV
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
58,82 €
Total de l'article
58,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support