chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKV 482A-10M-OBS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Fieldbus cables for fieldbus systems Connection Cable
RKV 482A-10M-OBS
ID de la commande U-44564
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
Protocole réseau
PROFIBUS-PA
Section du conducteur (mm²)
0.8
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-5
Tension nominale (V)
300
Type d'appareil
Câble confectionné
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKV 482A-10M-OBS
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
302,50 €
Total de l'article
302,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support